千兆有线和无线接入

千兆速度——无需电缆设备改造

迎接更多产品?更强大、始终连接的移动设备。更多需要带宽、对延迟敏感的视频和云应用程序。更高移动性,让用户随时随地使用任何设备工作和娱乐。

为了提供更多网络访问基础设施——从接入点到交换机——必须以前所未有的方式协同工作。

挑战:Wi-Fi 5 (802.11ac)、Wi-Fi 6 (802.11ax) 和未来无线技术可以超越千兆以太网 (GbE) 交换机端口的连接性能。

一些供应商认为唯一的选择是在网络边缘升级到10 GbE,但是这样做代价巨大,会造成巨大的破坏。相反,康普为我们的客户提供的选项包括以 2.5 GbE 为 Wi-Fi 5 或 Wi-Fi 6 ,以及以 2.5/5/10 GbE 连接为 Wi-Fi 6和未来的 Wi-Fi 优化的接入点和交换机。

使用我们优化的有线和无线千兆解决方案,您可以在现有电缆设备上获得至高 10 GbE 的访问容量——没有叉式升级和中断。

通过交换优化 Wi-Fi

构建 Wi-Fi 6 是为了处理更多的设备和需要大量带宽的应用程序,但是单个 Wi-Fi 6 客户端可能会很快使典型接入点上现有的 1 GbE 回程链路负担过重。康普的Ruckus千兆位访问交换机解放了回程性能瓶颈——每个端口最多交付 10 Gbps。此外,千兆位交换机为每个端口提供最多90瓦的电能,提供最多1,500瓦的以太网总功率 (PoE) 预算,并具有高达 100 Gbps 的上行链路,以保证满足任何网络的未来需求。

使用现有的布线

使用现有带 2.5 Gbps 千兆位 AP 和 ICX Z 系列交换机的 5e 以太网布线,使每个端口的容量增加一倍。安装 6 类或 6A,再翻倍至 5 Gbps。康普的实现方法是使用旗舰 Ruckus AP 或带有 2.5/5/10 GbE 端口的 ICX Z 系列交换机。

平衡性能和成本选择

仅康普能够提供全系列千兆位 Ruckus 接入点和交换机,让客户平衡成本、性能和 Wi-Fi 客户端密度。从入门级到高级交换机,从 Wi-Fi 5 到 Wi-Fi 6 接入点,都是按需付费。

推荐资源

magenta-ribbon-hero400b
多千兆解决方案——为什么您应该选择康普 

阅读更多