DOCSIS 3.1 部署
将现有的 HFC 网络推向未来
由于提供了大量的选项和功能,因此迁移到 DOCSIS 3.1 可能会使您感到不知所措。毕竟,期望通过 2023 提供 10 + Gbps 的下游容量和 1+ Gbps 的上游容量似乎很艰巨。
康普可以帮助您实现。无论是将光纤拉近客户(深层光纤),还是将正交频分复用 (OFDM) 部署到 PHY 层,我们都有知识、经验和解决方案帮助您取得成功。
通过共同努力,我们可以使用多阶段方法,与您的网络配置、服务目标、计划以及当然还有预算保持一致。
挑战与机遇
评估网络就绪情况
坚实的 DOCSIS 3.1 迁移计划首先要评估您现有的网络,以确定要符合 DOCSIS 3.1 需要进行哪些硬件、软件和配置的变动。
网络就绪评估通常会审查:
- CMTS 功能。可以将 CMTS 升级到兼容 DOCSIS 3.1 的 CCAP 设备,以支持每个服务组的服务目标吗?
- 核心到边缘路由功能。是否有足够的端口和容量?是否安装了适当的系统软件?
- 运营支持系统 (OSS) 和业务支持系统 (BSS)。您的后台和面向客户的系统是否已准备好全面支持 DOCSIS 3.1 服务水平?
- 室内。室内射频路径中的组件是否已为 DOCSIS 3.1 准备就绪?功率水平、衰减水平和输入/输出水平是否足够?安装新电缆是否存在任何物理障碍?是否有足够的机架空间?
- 室外。HFC 基础设施(从光纤节点到家庭,通过射频路径)是否能够支持 1 GHz +正向频谱和 DOCSIS 3.1 MHz +回波频谱的基本 85 配置?
增加 E6000 CER 服务组容量
随着高速数据的增长不减,有线电视运营商继续评估他们现有的前端和基础设施是否可以支持每个家庭更多的带宽。
根据他们的特定需求,运营商可以使用其现有的 E6000 系统来计划一种经济高效的方法。
如果仅需要更多的下游容量,则对现有 E6000 CER 进行软件升级将使当前的 GEN 1 硬件具有 DOCSIS 3.1 功能。结果,DOCSIS 3.0 和 DOCSIS 3.1 将可用于服务组,具有 DOCSIS 3.1 调制解调器或网关的订户将体验 2 Gbps 的速度。
为了进一步提高 E6000 的容量,运营商可以将 DCAM、UCAM 和 RSM 模块升级到 Gen 2。此升级与 E6000 CER Ver 5.x 软件(支持 DOCSIS 3.1 上游和下游)相结合,将使支持的服务组增加一倍,总带宽增加六倍。
E6000 服务组容量对比表
1:1 | 1:2 | DS-SG 与第一代相比的百分比 | |
第一代 | 56 DS-SG 72 US-SG |
48 DS-SG 96 US-SG |
|
Gen 1.5 (UCAM2) | 56 DS-SG 72 US-SG |
48 DS-SG 96 US-SG |
100% |
Gen 2 (I-CCAP) |
96 DS-SG |
64 DS-SG 144 US-SG |
171% 1:1 133% 2:1 |
凭借这种提供千兆比特速度的能力,运营商需要结合所有重要标准来考虑流量工程,例如订户数量、平均带宽消耗水平、最大带宽服务水平协议和 QoE(体验质量)。
演进到 Node+0
在当今的室外中,有许多重要因素影响您的网络计划,其中包括:
- 带宽容量需求。当前的流量分析和预测仍与尼尔森定律保持一致——高端用户的高速数据消耗每年增长 50 %。
- 1.2 GHz 节点。新一代节点和放大器将在上游和下游实现更大的带宽容量。
- 新的分布式接入架构 (DAA)。DAA 将功能从前端驱动到室外,并且需要替换现有节点中的模块,并且随着时间的推移增加节点数量。
- 设备老化。对于许多人来说,他们室外设备的最新重大技术更新是数十年前。因此,实地设备的故障率正在加速,导致昂贵的出车维护增加。
由于这些因素和其他因素,您需要寻求解决方案以优化您的运营。
康普的节点和模块解决方案使您可以迈向 Node+0 架构和光纤深层解决方案,例如远程 PHY 和 FDX(全双工)。随着网络流量使用率的发展,可以按服务组做出决定,最大程度地减少对网络和服务供应的破坏。
节点拆分和服务组分段——结合升级到 1.2 GHz 模块(其中先将 Node+X 作为第一步),以及升级到 DOCSIS 3.1 将增加每个服务组的带宽并改善总体可感知可用带宽。
最大化室内设施空间
扩大服务范围并不意味着要增加扩展前端设施或建造新建筑的成本。康普独特的机架滚动 (Rack and Roll) 方法为未来的增长腾出了占地空间,降低了运营成本,避免了升级期间的服务中断。关键?POD(计划场外和已交付)。
我们的专业服务团队使用基于 POD 的架构来构建迷你集线器,其中包含视频、语音和数据服务的所有基础设施,包括 DOCSIS 传输、边缘 QAM、VoD、云 DVR、条件接入、机顶信令和广告插入。
POD 高度可配置,支持多种架构以及其他操作要求和组件。POD 还非常有效地利用空间、电缆和电源。紧密的协作可确保机架布局、电缆管理和其他功能针对您的部署需求进行优化。
我们在场外建立每个 POD。构建 POD 之后,将使用模拟服务来模拟现实情况,在场外验证所有服务和连接。完成了场外测试和最终调整后,我们便将 POD 移到中心——处理包装、运输和重新组装过程,尽量减少对中心日常运作的干扰。
第一个 POD 完全运行后,就可以移除退役的基础设施,或者在随后的 POD 或较小的中心重新部署。
POD 配置示例