警告图标

寻找其他替代产品,请联系我们了解详情。

0提供更换产品

F3VMPMXAK

  • 支持:
  • 欧洲
OM5 MPO(母头)至MPO(公头),InstaPATCH® 360预端接主干电缆,72光纤,低烟无卤B2ca
规格书
完成您的选择或清除它们以查看相关规格。
如何购买
功能特点和优势
  • LazrSPEED® WideBand extends the capability of OM4 across enough spectrum to support at least four low-cost wavelengths
规格书

产品分类

地区供货情况 欧洲
产品组合 康普®
产品类型 主干光缆组件
产品品牌 SYSTIMAX InstaPATCH® 360
订购须知 如需其他护套颜色,请联系康普销售代表 | 对于超过999 ft(304 m)的长度,订单必须以米计 | 最短长度可能变化,具体视电缆配置而定

通用规格

颜色,护套A 黑色
颜色,护套B 黑色
颜色,接头A 石灰绿
颜色,接头B 石灰绿
结构类型 绞式
每亚单元纤维,数量 12
分叉色 石灰绿
A端连接器 MPO-12/UPC
B端连接器 MPO-12/UPC
护套颜色 石灰绿
全部光纤数量 72

尺寸

电缆外接头长度 33 in
电缆组件长度,最短 (ft) 10
电缆组件长度,最长 (ft) 999
电缆组件长度,最短 (m) 3
电缆组件长度,最长 (m) 999

排序树

点击图片进行放大。

机械规格

光缆保持力,最大值 11.24 磅 @ 0 ° | 4.40 磅 @ 90 °

光纤规格

光纤模式 多模
光缆类型 OM5,LazrSPEED®

环境规格

工作温度 -10 °C 至 +60 °C(+14 °F 至 +140 °F)
EN50575 CPR电缆EuroClass防火性能 B2ca
环境空间 低烟无卤(LSZH)

监管合规/认证

机构 分类
ISO 9001:2015 根据该质量管理体系的要求进行设计、生产和/或分销
ROHS 符合/豁免
CHINA-ROHS 超过最高浓度值
REACH-SVHC 符合 www.commscope.com/ProductCompliance 上的 SVHC 修订版规定

产品分类

地区供货情况 欧洲
产品组合 康普®
产品类型 主干光缆组件
产品品牌 SYSTIMAX InstaPATCH® 360
订购须知 如需其他护套颜色,请联系康普销售代表 | 对于超过999 ft(304 m)的长度,订单必须以米计 | 最短长度可能变化,具体视电缆配置而定

通用规格

颜色,护套A 黑色
颜色,护套B 黑色
颜色,接头A 石灰绿
颜色,接头B 石灰绿
结构类型 绞式
每亚单元纤维,数量 12
分叉色 石灰绿
A端连接器 MPO-12/UPC
B端连接器 MPO-12/UPC
护套颜色 石灰绿
全部光纤数量 72

尺寸

电缆外接头长度 33 in
电缆组件长度,最短 (ft) 10
电缆组件长度,最长 (ft) 999
电缆组件长度,最短 (m) 3
电缆组件长度,最长 (m) 999

机械规格

光缆保持力,最大值 11.24 磅 @ 0 ° | 4.40 磅 @ 90 °

光纤规格

光纤模式 多模
光缆类型 OM5,LazrSPEED®

环境规格

工作温度 -10 °C 至 +60 °C(+14 °F 至 +140 °F)
EN50575 CPR电缆EuroClass防火性能 B2ca
环境空间 低烟无卤(LSZH)
点击图片进行放大。

监管合规/认证

机构 分类
ISO 9001:2015 根据该质量管理体系的要求进行设计、生产和/或分销
ROHS 符合/豁免
CHINA-ROHS 超过最高浓度值
REACH-SVHC 符合 www.commscope.com/ProductCompliance 上的 SVHC 修订版规定