行业领先的高密度光纤管理
随着对千兆FTTH(光纤到户)和G.fast网络需求的持续增长,对高效线缆管理解决方案的需求变得至关重要。康普的光纤配线架(ODF)和机架专为各种光纤和铜缆布线应用而设计。我们承诺提供卓越的线缆管理和易用性
康普ODF光纤配线架解决方案的主要特点
FACT ODF(FIST光纤配线架解决方案):
- 全正面接入:我们的FACT ODF可确保从正面轻松接入所有组件,简化维护和故障排除。
- 免工具安装:简化设置,无需专用工具。
- 超高密度连接:旨在高效处理大量连接。
- 模块化和轻型框架:可灵活用于各种部署场景。
- 配置灵活性:NG4access ODF支持多种配置选项。
- 前后检修平台:前后均可接入,便于拼接和连接。
- 行业领先的密度:可容纳大量连接。
- 可根据未来发展进行扩展:旨在满足您的网络需求。
为什么选择康普光纤配线架解决方案?
- 易于安装:用户友好型,最大限度缩短部署时间。
- 高密度:通过高效的线缆管理优化您的空间。
- 模块化:根据具体要求定制您的设置。
- 面向未来:康普ODF适应不断变化的网络需求。
- 全面的附件和硬件:我们提供全套附件,能更好地满足您的安装需求。
Products
-
产品数据表:光纤配线架概览
获得关于我们的光纤配线架产品的概览信息。
-
手册:光纤配线架使用案例
随着网络更多地扩展光纤使用,网络管理人员们为ODF平台找到了创新性的应用。阅读有关这些使用案例的详细内容。
-
目录:NG4access光纤配线架
NG4access ODF专为快速部署、便捷连接而设计和配置,并将对网络造成的风险降至最低,同时还能重新配制,扩展网络和实施新服务。用NG4access安装和维护大量光纤更快、更容易、成本更低。
-
白皮书:The impact of network evolution on optical distribution frames - French
-
目录:LSX光纤配线架
康普的LSX解决方案专为各种端接、拼接和存储应用而设计。每款配线架均按照业内标准建造,确保与跳线布线、松弛存储器和光纤保护保持一致。
-
案例研究:康普协助光纤进入英国千家万户
英国最大的电信供应商已经与康普合作,围绕 FACT ODF 开发了一个完整的解决方案,该解决方案满足快速部署、易于安装、即插即用连接、高可用密度和对演进中的光纤网络具有长期价值的要求。