康普(NASDAQ:COMM,全球领先的网络连接解决方案提供商)推出市场领先的企业级Wi-Fi 7接入点(AP)——来自RUCKUS Networks的R770。该平台将利用Wi-Fi 7的先进功能和获得专利的RUCKUS®创新技术,在我们服务的行业具挑战性的环境中提供尽可能卓越的性能。此AI驱动型解决方案是RUCKUS产品组合的新成员,为目标驱动型网络提供升级的选择。
RUCKUS R770平台由RUCKUS AI™驱动,这是一种用于网络保障和商业智能的云服务,可增强Wi-Fi 7网络弹性。RUCKUS AI通过向运营商提供关键信息、提高网络可见性、加快问题解决速度、满足服务水平协议(SLA)并确保无缝的用户体验,来简化网络管理。
“在更广泛的技术领域,我们不断听到‘下一个大事件’即将到来——我们的世界就是如此。”康普RUCKUS Networks高级副总裁Bart Giordano表示,“Wi-Fi 7是一个巨大的飞跃,是充分利用6 GHz频段提供的容量和性能的上佳方式,我们很荣幸能够凭借RUCKUS R770 平台再次成为这场Wi-Fi革命的领导者。当‘足够好’的网络不够好时,组织就会转向RUCKUS Networks。未来几年,在许多具有挑战性的环境中出现的用例将从Wi-Fi 7中获益匪浅。随着支持自动频率协调(AFC)的R770 AP的推出,我们希望改变整个AP产品组合,使我们所服务的行业能够从Wi-Fi 7的巨大进步中受益。”
德州州立大学信息技术副总裁兼首席信息官Mark Hughes指出:“RUCKUSWi-Fi 7解决方案提供的预期容量、吞吐量、可靠性和安全性将通过高质量的视频流、无缝的在线协作和增强的远程学习,显著提升学生在课堂内外的学习体验。Wi-Fi 7的效率和可靠性的提高将有助于降低IT开销,这无疑有助于我们精益的IT团队。”
“Qualcomm Technologies一直是RUCKUS Networks值得信赖的长期合作伙伴,我们很高兴能成为R770 AP的Wi-Fi 7平台提供商。”Qualcomm Technologies, Inc.无线基础设施和网络副总裁兼总经理Ganesh Swaminathan表示,“Qualcomm® Networking Pro Wi-Fi 7平台旨在凭借巨大的容量、有线般的稳定性以及同时跨越数百台设备的超快速度,为企业网络性能设定新的基准。并且,RUCKUS将提供目标驱动型企业网络,以突破Wi-Fi的极限。”
借助RUCKUS Wi-Fi 7解决方案,合作伙伴和客户可以体验到:
- 由Wi-Fi 7更宽6 GHz带宽和新信号调制方案以及BeamFlex® RUCKUS技术(内置在AP中的专利智能定向天线系统)所带来的更高吞吐量和容量。这大大减少干扰,扩展了Wi-Fi®的范围和覆盖区域,消除了盲点,提高了信号质量,并提供了更可靠的连接和性能。
- 利用Wi-Fi 7独特的多链路操作(MLO)和刺破传输功能,延迟更低,可靠性更高。
- 通过专利待批的RUCKUS DPSK3™专有技术简化安全性,该技术将RUCKUS Dynamic PSK™专利技术与WPA3相结合,提供高级安全性,并具有动态密码灵活性,以确保网络访问安全。
- 增强的AI能够识别网络事件,按严重程度自动分类事件,跟踪根本原因并提出具体的补救建议,从而提高恢复能力。
- 通过AFC 提高6 GHz频段的服务质量,以便客户可以在符合法规要求的情况下,在室内和室外部署具有最高信号强度的6 Ghz Wi-Fi网络。
- 借助支持BLE和Zigbee的内置IoT无线电,并提供融合的IT和OT管理与保证,以实现集成式IoT。未来对Matter和Thread协议的支持将提供物联网生态系统之间的互操作性,并为低功耗设备提供高效的无线通信。
制造、多住户单元(MDU)、教育等行业将受益于R770平台的低延迟和高可靠性,而酒店、大型公共场所、服务提供商和许多其他垂直行业可以利用速度和容量前所未有的进步所带来的机会。
- 在酒店业,这种优势将转化为卓越的宾客体验,特别是对于使用免费Wi-Fi工作和依赖视频会议的客人。它还会吸引玩游戏、流媒体视频、访问在线酒店或度假村功能或应用内体验的休闲客人。
- 在教育领域,受益于无缝支持的学习环境,更大的容量可以将更多用户和教室连接到流视频,协作处理共享文件或作业,并支持可靠的虚拟课程和随后的在线测试。
- 在人口密集的场所,该平台可以为音乐会、体育赛事、会议或贸易展览等高流量场所减少连接中断次数并提供更快的速度。出席者可以轻松实现流式传输视频、上传社交媒体内容或在现场订购食品/服装/拼车。此外,设施运营商也可以从有价值的数据洞察和分析中受益,从而提高运营效率。
- 在MDU中,这意味着减少来自附近多个用户的连接的干扰,从而提高流媒体和游戏质量,并为远程工作人员和学生提供更高的可靠性和安全性。这也意味着为分散的家庭和朋友提供更快、更可靠的视频会议。
“随着新的互联网消费方式以需要更高速度、更低延迟和更好整体连接性的应用程序的形式出现,我们对Wi-Fi 7标准通过不断扩展和改进我们的网络为Pavlov Media创造的可能性感到兴奋。”领先的多租户住房互联网服务提供商Pavlov Media技术产品副总裁Eran Dor表示,“我们认为Wi-Fi 7标准将成为我们为客户解锁高级网络功能的重要基石,特别是在MDU等密集环境中,并感谢RUCKUS Networks在推动实现这一目标方面所发挥的作用。”
“Wi-Fi对企业来说已经变得至关重要,Wi-Fi 7将满足新复杂用例的需要,这些用例要求更好的响应能力、更高的可靠性、增强的安全性和更低的延迟。Wi-Fi 7及其新6 GHz频段为提高网络性能带来了前所未有的机会,并将推动下一波企业Wi-Fi升级,”Dell’Oro Group研究总监Siân Morgan表示,“RUCKUS领先的Wi-Fi 7接入点,以及他们深厚的专业知识和对关键垂直行业企业需求的了解,将在推动Wi-Fi创新达到新的高度方面发挥重要作用。”
这款由AI驱动的Wi-Fi 7平台拥有前所未有的速度、带宽和可靠性,将使我们的合作伙伴能够比以往更快地为其苛刻的客户提供更新周期;作为渠道优先的企业,这是RUCKUS Networks的当务之急。该平台还将允许我们的合作伙伴大胆地向任务关键型行业销售无线解决方案,这些行业历来需要有线连接以确保延迟、安全性和信号可靠性,例如在高要求的制造和分销环境中。这些优势对于我们的MSP合作伙伴来说也很关键,他们将从卓越的网络寿命和可靠性中受益,从而减少需要上门维修的情况。
RUCKUS Networks始终以超越已经非常严格的参考架构标准的高要求设计解决方案,RUCKUS R770 AP也不例外。它让我们的渠道合作伙伴能够提供真正在行业中脱颖而出的连接解决方案。借助R770平台,RUCKUS Networks让我们的渠道合作伙伴在提供出色的终端用户体验方面处于领先地位。
RUCKUS R770目前正在由主要客户进行beta测试,并于2023年12月开始生产出货。有关详细的产品信息,请访问我们的网站。
—结束—
康普和康普徽标是康普和/或其关联方在美国和其他国家/地区的注册商标。有关其他商标信息,请参阅https://www.commscope.com/trademarks。 Wi-Fi和Wi-Fi 7是Wi-Fi Alliance的商标。所有其他产品名称、商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
关于康普公司:
康普 (NASDAQ: COMM)正在拓展技术的边界,创造世界上更先进的有线和无线网络。我们的全球团队由员工、创新者和技术人员组成,致力于帮助客户预测未来,创造一切可能。详情请见www.commscope.com。
关注我们的Twitter、LinkedIn和Facebook。
订阅我们的新闻稿和博文。
新闻联系人:
Luke Hamer
Luke.Hamer@comscope.com
财务联系人:
Massimo Disabato,康普
Massimo.Disabato@commscope.com
本新闻稿包括前瞻性声明,这些声明基于管理层当前可得、确信正确的信息及对未来事件的众多假设而做出。前瞻性声明不构成对产品性能的保证,受多种不确定因素和其他因素的制约,从而可能导致实际结果与当前预期结果之间存在重大差异。如需了解可能导致上述差异之因素的详细说明,请参见康普向联邦证券交易委员会提交的资料。本公司作出这些前瞻性声明时,并无意依据新信息的出现、未来事件的发生或其他原因而更新相关声明,且不因此承担任何责任或义务。
来源:康普