GigaREACH™ XL
这就是我们为您努力的程度
GigaREACH XL 是首款确保支持 100 Mbps/90 W 至 200 m、1 Gbps/90 W 至 150 m 和 10 Mbps/90 W 至 250 m 的 Cat 6 UTP 解决方案。
奖励与创新
金奖得主
2024年度CI&M综合布线创新者奖
扩展网络需要扩展覆盖范围
当今的企业网络必须支持具有连接性和电源的 IT 和 OT 设备。
边缘需要更多的任务关键型设备。到2030年,支持边缘的设备数量预计将达到77亿台。
有些设备距离最近的电信机房超过 100 米。
这是一个问题。
100 米屏障
类别 6 或 的最大支持长度
6A电缆为 100 米。限制是
基于双绞线铜缆布线的电气特性。当信号沿着电缆传播时,其强度会降低,主要是由于插入损耗。电缆越长,插入损耗越大。基于这些性能参数,业界在 100 米距离上实现了标准化。
如何通过基于标准的连接的可靠性为超过 100 米的设备供电和连接?
扩展范围选项
增设通信机房

添加 PoE 扩展器

用光纤替换铜

尝试扩展 PoE 电缆

GigaREACH XL由SYSTIMAX Assurance(包括所有传统的SYSTIMAX支持,如我们的25-Year延长保修和应用保证)承保,并得到全球超过80个系统工程团队和超过10,000个SYSTIMAX认证的合作伙伴的支持。
一切都在扭曲之中
专有的扭转技术能够使用业界最大的规格/最低损耗导体,其直流电阻(4.69 欧姆/100 米)是标准 Cat-6 电缆的一半。
较薄的绝缘和“胶带对分隔器”保持 100 欧姆的阻抗,并允许使用与标准 23 AWG 尺寸相同的 21 AWG 导体。
结果
简化网络

更少的 PoE 扩展器,
媒体转换器, 升压盒
更安全的网络

加速部署和
新服务的开通

更少的设备,
更少的潜在故障点
降低维修成本

适合任何结构化布线
架构以支持
应用程序融合
提高可持续性

减少对
电信机房及其
环境成本

降低电能损耗,
获得潜在的节能
通过多个设备

减少故障点,
以及卡车卷
燃料使用和 GHGe
SYSTIMAX 2.0解决方案系列的组成部分
作为康普标志性SYSTIMAX品牌的最新成员,GigaREACH XL反映了SYSTIMAX 2.0的愿景和承诺。SYSTIMAX 2.0建立在四十年的标准定义的性能之上,拥有面向未来的扩展解决方案组合,并对客户支持做出了大胆的新承诺。创新永无止境,一切皆有可能。
联系您的SYSTIMAX代表,了解更多信息