FiberREACH™
在边缘增强您的潜力
当今的企业网络必须支持具有连接性和电源的 IT 和 OT 设备。边缘需要更多的任务关键型设备。到20301年,支持边缘的设备数量预计将达到77亿台。
奖励与创新
金奖
2025年度CI&M综合布线创新者奖
远离核心
越来越多的边缘设备位于离最近的电信机房较远的地方,并且超出了PoE布线标准中定义的100米距离限制。
需要更多电力
许多用户现在支持更多功耗密集型 AI 应用,突破了最新 PoE 标准的限制(设备 90 瓦)。
紧急电话
高清安防摄像头
数字标牌
Wi-Fi® 接入点
小型蜂窝基站
楼宇管理系统
远程停车、安全控制
低压直流供电设备
您有哪些选择?
有将结构化布线范围扩大到 100 米以上的选项。每个人都有利弊,但没有一个是特别引人注目的商业案例。
增设通信机房

添加 PoE 扩展器

用光纤替换铜

尝试扩展 PoE 电缆

FiberREACH 的 高密度平台
在更远的距离上提供更多的电力和数据,以支持 AI 和 IoT 边缘设备、室内和整个园区,同时简化网络、降低成本并获得符合标准的链路的一致性能。
1
电源/UPS机架安装式面板在电信机房中占用的空间最小。一个电源面板同时支持最多 32 台设备。
2
混合电源/光纤综合布线将多模或单模光纤和低压铜导体结合在一个灵活的混合电缆中,该混合电缆适合电缆导管。
3
PoE 扩展器在设备附近端接混合电缆(6A 类跳线)。
扩展您的覆盖范围
每 12 对 AWG 导线支持:
- 7 W 至 4,600 米
- 15 W PoE,高达 3,000 m
- 30 W PoE,高达 1,800 m
- 60 W PoE,高达 880 m
- 90 W PoE,高达 350 m

不只是 90 W 到 350 m,PoE 扩展器的新概念
在开发FiberREACH平台时,SYSTIMAX工程师还改进了传统的PoE扩展器,特别是对于最高电流功率(90W)的应用。专利概念将电压调节、以太网和接头托盘集成到一个机箱中,专为混合电缆使用而设计。它非常适合新兴应用,如多镜头和红外相机,以及 AI 和 IoT 网络边缘架构。
SYSTIMAX Assurance™
网络复杂性、加速变化和熟练技术人员短缺正在重新定义客户支持的要求。
SYSTIMAX Assurance计划从成立到运营提供360度的支持和性能。在范围和资源方面,SYSTIMAX保证计划与行业中的任何项目都不一样,但目标却如此简单:让您完全放心。
拓展您的潜力
- 一个简化的电源/数据平台,适用于所有难以触及的边缘设备
- 2 类/低压电源可以在没有持证电工的情况下安装
- 支持无源光网络应用、传统和下一代 AI
- 无需使用新的电信机房、PoE 扩展器、额外的导管或电缆
- SYSTIMAX保证计划和25年保证以书面形式保证业绩
- 支持生成树,实现更大的冗余和可靠性
- 与传统部署相比,减少铜 (> 50%) 和塑料 (> 60%) 的使用
将您的网络带到边缘和更远的地方
FiberREACH 平台采用简化且可持续的设计,部署快速、简单,是各种企业和园区环境的理想选择:
大型工业设施
办公园区
商业和医疗综合体
校园
机场和火车站
停车区
体育场和竞技场
公共场所
任务完成
- 将网络扩展到 100 米以上,为边缘提供更多数据和电力
- 简化和简化,降低成本,提高效率、速度和可持续性
- 每次都能实现符合标准的链路的一致应用性能
FiberReach 资源:
SYSTIMAX 2.0解决方案系列的组成部分