频谱接入系统

如何经济地获得有利的频谱

随着公民宽带无线电服务 (CBRS) 的创建,企业将能够访问备受关注的3.5 GHz 频段,并使用频谱接入系统 (SAS) 建立或扩大其无线网络。SAS 的关键是动态频谱访问技术,该技术有助于共享可用频率,同时最大限度地减少与其他 CBRS 和现有用户的干扰。

在 2015,美国的联邦通信委员会 (FCC) 宣布成立 CBRS,其中授予用户分享 3.5 GHz 频带 (3550-3700 MHz) 的权利,前提是他们优先考虑更高层次的用户。这种三层共享范式需要使用 SAS,其利用先进的分析和计算技术,允许用户彼此之间以及与现有用户共享频谱,以及环境感应能力 (ESC)。

此有利的中频频谱的 150 MHz 部分被分成 15 个10 MHz 通道。多达七个可用的频道将被竞拍给每个县的优先接入许可证 (PAL) 持有者,允许企业以较低的准入门槛创建或提升其区域无线网络。至少 80 MHz 的频段将免费提供给一般授权访问 (GAA) 用户用于商业目的,前提是他们与现有用户适当共享频谱。

通过 SAS,企业现在将能够利用频谱优势部分,而这以前无法获得或过于昂贵而无法在区域基础上获得。要了解各个行业如何从 SAS 中获益,请查看 CBRS 用例。

与您息息相关的解决方案

CBRS用例

公民宽带无线电服务 (CBRS) 解决方案为您的网络提供 LTE 质量的无线覆盖率和能力。

了解更多

CBRS 的 CPI 培训

设置和安装运营 3.5 GHz 频段所需的无线电需要认证专业安装人员 (CPI)。

了解更多

SAS 合作伙伴

看看与康普一起发展 CBRS 能力的一些合作伙伴。

了解更多

其他资源