塔顶放大器(TMA)
借助康普的可互操作和可定制 TMA 产品组合,实现您的下一代移动服务。 凭借成熟的 RF 和 PIM 性能和经过测试的可靠性,它们可提供支持当今高需求无线网络的带宽和链路平衡。

可互操作
康普 TMA 适用于所有主要的 OEM 设备,在过去 10 年中在全球部署了超过 50 万台TMA。因此,您知道您的TMA是兼容的,您可以放心设计最佳射频路径。
定制
我们的全球设计团队可以为任何频段和环境优化 TMA 性能和外形尺寸,且不会影响您紧凑的部署计划。
简化
紧凑型设计,可选IMF和合路器集成、远程升级和更快的部署。我们的 TMA 不仅可以放大,还可以简化。
得到实践证明的性能
生产过程中的极端测试确保每个 TMA 都符合我们严格的 RF/PIM 性能和韧性标准;我们的退货率低于 0.1%。
凭借超过 180 个独立于 OEM 的 TMA 和数百个定制,我们可为任何应用提供独一无二的解决方案,帮助您满足当今的需求和应对未来的挑战。

视频:康普 TMA:可互操作、可定制且简单。
康普的塔顶放大器(TMA)提高了宏蜂窝无线电的灵敏度,有助于改善上行链路预算,以实现更高的容量和更好的覆盖范围。