十分な情報に基づいた戦略による5Gへのスムーズな移行

未来のAlways On 5Gネットワークを私達と共に作っていきましょう。

で利用可能: 简体中文 | English

CommScopeは、貴社の無線ネットワークのために5Gの可能性を引き出すことに力を注いでいます。アジア太平洋地域は5G時代に最も競争の激しい市場の1つになると予想されており、ネットワークの5G戦略について賢い決断ができるよう、私達は最上のソリューションと専門知識を持って貴社をサポートすることをお約束します。

アジア太平洋地域においての5Gの出現ならびに2019年またそれ以降、貴社がお持ちのようなネットワークに最も役立つ技術と戦略を説明した2つの最新記事を以下にご紹介します。

4g-5g-capacity-solutions-comparative-study-hero-400b
白書:4G/5G 容量ソリューション、比較研究

CommScopeは以下をはじめとするアイデアをご用意し、皆さまに選択肢をご提案します。

  •  マルチビームアンテナ: 複数の狭い周波数帯を再利用して高密度化し、キャパシティを増やします。
  • MIMO: アンテナではなくポートを増やすことでキャパシティを増やす技術です。
  • ビームフォーミング:セル端のカバレッジを拡大することでキャパシティを増やします 
in-building-wireless-performance-infographic-hero-ja-400b
画像資料: ERA® が容量無制限を実現します

CommScopeなら、ERA C-RANアンテナシステムにより、将来に向けた万全の準備が整います:

  •  複数の建物のカバレッジを単一のヘッドエンドに集約
  • CPRIベースバンドインターフェイスで設置面積を大幅に削減
  • ベースバンドの機能をクラウドに移行
  • 完全デジタルのフロントホールを現行のイーサネット、及びファイバーで運用
  • 複数のビルでキャパシティをダイナミックに共有
  • アクセスポイントの範囲を屋内、屋外、あるいは混合で展開 
in-building-5g-one-cell-hero-400b
ビデオ: ONECELLによる屋内5Gの進化

ONECELL®こそが、そのソリューションとなります:

  •  前例のない屋内クラウドRANソリューション
  • LTEを完全にサポートしつつ、5Gに対応するスピードとレイテンシーを実現
  • 単一セルによりハンドオーバー不要
  • 分散型MIMO
  • 標準的なイーサネットインフラ上で稼働 
5g-application-strategies-infographic-hero-400b-en
画像資料:お客様の5G戦略を進化させるCommScopeのソリューション

CommScopeの戦略およびソリューションなら、高品質なLTEネットワークを、必要な時いつでも、またどのエリアでも5Gに拡張可能なインフラとして構築することができます。

  • マクロセルサイト
  • 屋外スモールセルサイト
  • 屋内ワイヤレス
  • スマートシティ 
apac-bsa-ebook-hero-400b
电子书: 基站天线

第2章:マルチバンド合成ソリューション
限られた周波数帯の中で、キャパシティとスループットの効率を増やします;サービス品質を下げずに、飛躍的に増えるLTEと5Gのコネクションを管理します;5Gネットワーク及びそれが推進する多くの新たなサービスが必要とする広いバンド幅と低レイテンシーを提供します。

第4章:BSAのための信頼できるパートナー 
とはいえ、お客様のネットワークは既存のLTE及び3Gネットワークのサポートも続けなければなりません;それに加えて、5Gの配備は新たなスモールセルと屋内配備も必要とします。