康普简介

    康普帮助设计、构建并管理世界各地有线和无线网络。作为通信基础设施的领先者,我们打造了始终在线的未来网络。40 多年来,由 20,000 多名员工,创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于助力世界各地客户预测未来的趋势,突破现有的界限。

    康普于 2004 年 1 月在中国苏州建厂,主要生产宽带同轴电缆、网络对绞线缆、铜及光纤连接器系列产品。

    电话:0512-8818 1000

    地址:江苏省苏州工业园区出口加工区二期启明路 77 号

    邮编: 215121

比较或下载规格
选择下面的产品以比较、下载或创建产品列表并下载所选产品的PDF格式文件:
显示更多过滤器
108259458 | WFE-PNL-006-MFA-SC06-BK-BG
OptiSPEED®适配器配线板,黑色,10型,带6端口SC联动适配器,陶瓷套筒,米色,弹片式
108491697 | WFE-PNL-012-MFA-LC12-BK-BG
OptiSPEED®适配器配线板,黑色,10型,带12端口LC联动适配器,陶瓷套筒,米色,弹片式
108627266 | WFE-PNL-012-MFA-LC12-BK-AQ
LazrSPEED®适配器配线板,黑色,10型,带12端口LC联动适配器,陶瓷套筒,浅绿色,弹片式
108627274 | WFE-PNL-006-MFA-SC06-BK-AQ
LazrSPEED®适配器配线板,黑色,10型,带6端口ST联动适配器,陶瓷套筒,浅绿色,弹片式
68772060-01 | 6877 2 060-01
多媒体盒适配器套件,3 x SC双工,红色
68772060-02 | 6877 2 060-02
多媒体盒适配器套件,6 x SC双工,红色
68772060-04 | 6877 2 060-04
多媒体盒适配器套件,6 x SC单工,红色
68772060-05 | 6877 2 060-05
多媒体盒适配器套件,2 x MTRJ,3 x RJ45,红色
68772060-06BL | 6877 2 060-06BL
多媒体盒适配器套件,3 x LC双工,3 x RJ45,蓝色
68772060-06PI | 6877 2 060-06PI
多媒体盒适配器套件,3 x LC双工,3 x RJ45,粉色
68772060-07 | 6877 2 060-07
多媒体盒适配器套件,3 x SC双工,3 x RJ45,红色
68772060-08 | 6877 2 060-08
多媒体盒适配器套件,4 x SC双工,3 x RJ45,红色
68772060-09 | 6877 2 060-09
多媒体盒适配器套件,6 x RJ45,红色
760041400 | RFE-PB-KIT
地盒改装支架套件,包括2个支架和安装五金件
760060491 | RFE-VB-KIT
用于15个模块的支架,立式安装
760183699 | WBE-FXS-SHINGLE-SIMPLEX-4-PACK
用于壁挂式建筑接入系统的单工板式,4套装
760183707 | WBE-FXS-SHINGLE-DOUBLE-3-PORT
用于壁挂式建筑接入系统的双工板式,3端口
760183715 | WBE-FXS-KIT-GRG-.2/.7
用于壁挂式建筑接入系统的电缆卡环,0.2–0.7英寸
760183723 | WBE-FXS-KIT-GRG-.7/1.0
用于壁挂式建筑接入系统的电缆卡环,0.7–1.0英寸
760183731 | WBE-FXS-WORK-SHELF
用于壁挂式建筑接入系统的工作架
760193250 | WBE-FXS-KIT-EXPRESS-SHINGLE-2-PORT-1.024
用于壁挂式建筑接入系统的分离板式,2端口,1.024英寸
760193268 | WBE-FXS-KIT-EXPRESS-SHINGLE-2-PORT-0.708
用于壁挂式建筑接入系统的分离板式,2端口,0.708英寸
760235991 | BUDI-S-PTS-US00
BUDI光纤电缆密封套件,适用于直径最大为5毫米的尾纤,无电缆固定装置
760236930 | BUDI-S-4X15-US00
BUDI光纤电缆密封套件,适用于最多4根直径15毫米的电缆
760237400 | BUDI-S-SEAL-BLIND-PG29
BUDI光纤电缆密封套件,适用于直径为15至26毫米的单根电缆
1 2 3 4 上一页 下一页 
添加 取消
Powered By OneLink