康普简介

    康普帮助设计、构建并管理世界各地有线和无线网络。作为通信基础设施的领先者,我们打造了始终在线的未来网络。40 多年来,由 20,000 多名员工,创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于助力世界各地客户预测未来的趋势,突破现有的界限。

    康普于 2004 年 1 月在中国苏州建厂,主要生产宽带同轴电缆、网络对绞线缆、铜及光纤连接器系列产品。

    电话:0512-8818 1000

    地址:江苏省苏州工业园区出口加工区二期启明路 77 号

    邮编: 215121

我们身处无线网络发展的重要十字路口。3.5 GHz 和 5 GHz 5G 频段的发布将运营商推入快车道,迫使他们竞相实现真正意义的新一代网络连接。

谁能为自己的现有 3G 和 LTE 网络选择正确的基础架构解决方案,以支持 5G 解决方案的成功推出,谁就是这场角逐的赢家。

长久以来,康普一直关注这一即将到来的时刻,因而我们能够帮助您攻克这一挑战。

展望未来,运营商的密集程度将达到前所未有,他们将支持更多频段、部署更多小型蜂窝基站,并在更多不同的地点升级宏蜂窝基站,为即将到来的 5G 世界提供必要的容量和速度。我们构建的解决方案可提供最优的频谱效率,提高整个射频路径的容量和可靠性,因此您的网络可通过现有的宏蜂窝基站和部署新的小型蜂窝基站来支持更多频段。

从天线到合路器,再到专为提高性能而构建的射频和光纤基础架构,这一切都表明康普随时准备与您携手共创未来。

了解康普在引领更简单更高效的 5G 世界方面所采用的各种方式。

 

基站天线解决方案电子书

电子书

基站天线解决方案

MIMO天线解决方案电子书

电子书

多波段天线解决方案

 

< 回到5G

Powered By OneLink