为什么您的 6A 类经受住了时间考验,而您的手机却没有

选择合适的技术从来都不是一件容易的事。但在 2004 年,对于康普的其中一位客户而言,获得正确的综合布线标准比选择正确的移动电话更重要

2004年,我们的一位客户需要做出一些重要决定。作为一家全球性公司的大型先进制造工厂的IT规划师,他负责为未来的应用提供正确的综合布线基础设施。同时他需要新的手机……

他很快作出了第二个决定:选择了一款先进得令人难以置信的手机。这是一部可以播放音乐、拍摄照片和录制视频剪辑的手机。它甚至可以接入WAP。手机可以上网,太棒了!

但工厂的铜缆网络的选择就不那么明确了。它必须持续至少10年。能够以100Mbps的速率通过5类线缆传输至100米,这在当时看来是足够的,但他知道对带宽的需求会稳步增长,现在的规格很快就会显得很受限制。6类允许传输10 Gbps速率,但最多只能传输55米左右。咨询过不同人士之后,他打电话咨询 6A 类相关信息。

Mercedes-Benz Vitoria-Gasteiz Plant 1

为何选择 6A 类?

带有 RJ45 接口的 6A 类仍具有一些熟悉的功能(而且向后兼容)。但这一类别显然是面向未来的,能够支持 10GBASE-T 长达 100 米的传输。在 2004 年,人们可能无法想象会需要这样的带宽,但时间和技术创新是不等人的,他知道保持领先会带来长期的回报。

现在是 2020 年,这些红利即将显现。正如预期的那样,应用和设备的需求已经增加,但它们仍然没有达到铜缆基础设施的全部带宽。最近在工厂部署新PoE和Wi-Fi 6设备均可以无缝集成,没有任何问题,但如果在2004年没有作出这一决定,这种局面则可能无法实现。

在过去的15年里,该工厂没有发生过因物理IT基础设施而导致的事故或停机。因此,我们的客户总是在他们的技术投标中要求使用康普SYSTIMAX® 6A,以便在不断增长的网络中进行新的扩展或部署。康普不仅对其综合布线解决方案进行测试以确保其符合适用的综合布线标准,而且还公布测试结果并提供保修服务,是仅有的几家这样做的供应商之一。

 

仍然强势前进

尽管自2004年就已经问世,但6A类仍然是医疗保健机构1和教育机构2新硬件布线的推荐类别。它在全球范围内提供屏蔽和非屏蔽版本,并得到了客户充分的信任。Wi-Fi技术已经超过了1 Gbps,而流媒体视频、存储区域网络和网格计算等应用需求的增加,意味着许多人现在认为10GBASE-T是必备的。它的普及也意味着成本会下降。虽然回到2004年,6A类可能被视为一种超前选项,但已生产的电缆量意味着它已成为越来越合理的选项,现在代表了每传输千兆成本最低的类别。

是时候做出改变了吗?

是时候取代6A类了吗?很难说清为什么要取代,以及用什么来代替。7类和7A类不被TIA认可,它们使用的是非RJ连接器,尽管确实存在一些使用屏蔽连接器和配线的混合网络。多年来,8类一直是“纸上谈兵”的选项。该标准已获得批准,但尚未有制造商推出40GBASE-T设备3

也许他们知道6A类对于许多人已经是完全达标的选择,甚至可以提供更多。对我们的客户来说是好消息:他在15年前就知道并应用这一标准,现在已经开始获益。

您的旧手机可能早已不复存在,但6A类经受住了时间的考验,并且看起来未来几年还能继续发挥作用。我们的客户预计它能够轻松超过自己的新智能手机的使用寿命……

 

1发布于2010年的TIA-1179标准建议医疗机构中的所有新安装项目采用6A类,这是第一个推荐在数据中心之外的新安装中使用6A类的标准。
2发布于2014年的TIA-4966标准建议在新建教育设施内使用6A类,原因是有线及无线网络连接需要高性能的基础设施。

3据康普所知,在发表本文时所提到的事实是准确的。

正如您所阅读到的……

超六类:资料文件

超六类:经得起时间考验的铜缆技术

阅读

保持关注最新动态

订阅企业网络资讯,并在其发布新文章时获取更新。

类别
文章