DAS:释放企业5G全部潜力的关键所在

在对5G应用的所有憧憬和期待中,我们可能忽略了另一种技术的同步进步,这很可能被证明是企业有效应用5G的关键

5G很快就会应用到手机中。截至2021年初,已有2.2亿用户订购5Gi,但GSMA预计这只是5G的冰山一角。虽然许多国家/地区的部署因新冠肺炎疫情而推迟,但GSMA预测到2026年将有18亿个5G连接ii

难怪人们对此非常期待。最强大的5G网络预计将比4G LTE至少快10倍,而且人们普遍预计其对商业的影响将是巨大的。根据德勤最近的一份报告,86%的网络高管预计先进的无线网络将在三年内改变他们的组织iii。同样值得一提的是,这并不是要取代先前的网络,10位企业领导者中有9位认为,5G等先进网络技术的主要好处是通过物联网、新的商业模式和改善客户互动等应用来释放新的竞争优势。这不是一次小小的升级,而是在技术领域的巨大突破。

如何充分利用5G

一般来说,5G速度快的原因之一是,它比LTE更多地使用高频频段。因此,可以实现更高的数据传输速率,但可以广播的距离可能会更短,而且让信号穿过墙壁和窗户可能会成为一个问题。如果曾经在进入电梯或在房间之间移动时遇到过通话中断的情况,您就会明白这种挫折感。这是一个众所周知的考虑因素,但也容易被忽视。

从体育场馆和会议场所到办公楼和酒店,各种建筑物都已经非常依赖蜂窝网络技术。在大多数办公室里,移动电话的使用比座机更受欢迎,而蜂窝网络的无处不在是企业用户认为理所当然的事情。5G要想在企业中发挥其潜力,就需要在室内实现同等程度(即便无法实现更多)的普及。

室内蜂窝的兴起

载波信号渗透到建筑物中并不是一个新问题,业界已经开发出可以扩展并提高室内蜂窝覆盖率的解决方案,来应对此问题。这些解决方案被广泛称为DAS(分布式天线系统)或室内蜂窝,它们使用内部天线网络来增强建筑物内的信号。

以往,此类系统在购买、部署和运行方面成本高昂。随着DAS技术的进步,这种情况已经发生了改变,例如康普的ERA®数字分布式天线系统。ERA为DAS带来了一种经济实惠、灵活的数字方法,而不是采用硬线容量分配、每个远端专用光纤和依赖同轴电缆的不灵活解决方案。

利用现有的IT标准6A类基础设施,这类系统提供的容量路由是软件定义的,而不是硬接线,这就是所谓的“软扇区化”功能。与传统的模拟DAS相比,它们占用的数据中心空间更少,且功耗更少。因此,多运营商室内蜂窝系统不再局限于体育场和机场。越来越多的企业将其应用于办公室、工厂和客户空间。

随着5G技术的最终上线,这是一个再好不过的时机。

IBC-Article-DAS-callout-550x390

DAS天线的无遮挡性,有助于确保企业内部5G覆盖。

但确定Wi-Fi 6是想要的答案吗?

您可能会问:既然Wi-Fi 6就在眼前,为什么还要担心5G呢?下一代Wi-Fi网络的速度确实会比我们之前看到的任何网络都要快,并且会在生产力、效率、客户服务等方面带来巨大的好处。

但大多数网络专业人士都认为,Wi-Fi和蜂窝网络带来的优势是不同的,彼此不可互相替代。更快的Wi-Fi确实可以提供更好的企业应用接入,但蜂窝网络却能提供更好的不间断用户体验,如语音和视频通话,因为用户的会话可以在不同的无线射频服务中无缝保持。另外重要的一点是,企业的偶发性访客可能无法接入Wi-Fi,他们也不希望遇到必须登录、共享数据等不便。

还有一些应用需要实时发送和接收警报,所以世界各地的紧急服务依赖蜂窝网络并非偶然。

大胆迈入5G新世界

虽然DAS并不是什么新鲜事物,但最近数字室内蜂窝和5G的改进却是其发展的绝佳时机。消息灵通的网络经理知道并了解Wi-Fi和蜂窝网络各自的优势,以及它们对其业务的战略重要性。但他们也知道,除非采取措施帮助确保5G能够提供用户所需的室内信号强度,否则他们不会认为5G会带来所有预期的好处。

iEricsson,2020年11月份Ericsson移动性报告
iiGSMA,2020年移动经济
iiiDeloitte,企业通过5G和Wi-Fi 6构建自己的未来,2020年

正如您所阅读到的……

室内蜂窝网络:资料文件

5G 室内覆盖解决方案的深入技术研究。

阅读

保持关注最新动态

订阅企业网络资讯,并在其发布新文章时获取更新。

类别
文章