选择语言

传输线


广播电台订购指南

对于从600 MHz频率过渡的美国广播公司而言,康普的HELIAX® 产品组合是能够满足各种室外射频电缆需求的最佳解决方案。
发布日期:2017年6月6日
区域: 全球

手册:编织电缆和连接器解决方案

了解康普的编织电缆和连接器产品。我们的CNT解决方案可带来卓越的灵活性、低衰减以及高品质的射频信号。
发布日期:2017年2月14日
区域: 全球

宣传册:编织电缆和连接器解决方案

CNT 50-Ohm编织电缆和连接器解决方案采用业内标准的PIM等级,并提供多种尺寸,可广泛应用于室内、室外、直埋、防火和通风道应用中。
发布日期:2016年12月15日
区域: 全球

手册:DryLine Sahara自动膜干燥机

Dryline Sahara可为高效运营带来高容量干燥技术。它是专为电视台和广播公司设计的最先进的脱水机。
发布日期:2017年2月10日
区域: 全球

手册:FlexTwist®波导

您的波导是点对点和点对多点数字无线电链路中的关键链路,因此测量波导性能的值是.... 
发布日期:2016年12月15日
区域: 全球

手册:HELIAX®工具与连接器矩阵

康普的HELIAX工具和连接器矩阵提供了实用工具指南,帮助为安装无线电缆和连接器做好相关准备。
发布日期: 2017年1月11日
区域: 全球
2017年6月13

用了有一阵子传真机了?

我们敢肯定你已经好久没用过传真机了。所有的创新技术都有过辉煌时刻。但是,随着5G的出现,还会有其他引人注目的大事发生。首先,无线网络和固网必须融汇。康普的Craig Culwell向你介绍如何获取关于未来网络连接发展趋势的信息。
2017年5月4日

美国无线网络业如何能够节省500万美元

一小块金属有可能为美国无线网络业节省高达500万美元。这块金属是康普的新型SnapStak Plus电缆挂钩。这一为数可观的成本节省来自安装时间减少的总量。要想了解一下这种挂钩使用多么方便,请看一看Chris Stockman的这篇视频博客。
2016 年 8 月 11 日

小尺寸,大优势:4.3-10连接器

移动行业已经将一种全新的射频连接器标准化,通常称之为4.3-10,以取代现有的连接器类型。4.3-10连接器的开发是为了避免出现性能方面的问题,并且减少馈线、天线、滤波器和塔顶放大器安装时的复杂程度。Pedro Torres在今天的博客文章和全新的白皮书中对这些连接器进行了介绍。
2016年7月13日

要不要做清洁

保持光纤连接器的清洁对无线网络的性能而言至关重要。保持连接器接口清洁的最大障碍是,灰尘无处不在。但是,如果连接器嵌在光纤纤芯上或周围,那么,哪怕一丁点的灰尘也会带来大麻烦。在今天的博客文章中,Marcus Ash介绍了康普针对HELIAX FiberFeed推荐的清洁流程,并提供了可帮助您保持连接器清洁的一些实用资源的链接。